


Počet videí: 5
APC 2-Post sada instalačních kolejniček pro Smart-UPS SRT
SRTRK3
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
součást výrobku | Instalační příručku Montážní hardware Skříňové instalační konzole |
---|
výška | 9,2 cm |
---|---|
šířka | 26 cm |
hloubka | 19 cm |
hmotnost přístroje | 3,85 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Hmotnost balení (libry) | 4,2 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 11,8 cm |
Šířka balení 1 | 28,5 cm |
Délka balení 1 | 21,6 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 152 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje olovo
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.