Naše značky

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500 VA RM 230 V Síťová karta

SRTL1500RMXLI-NC

typ baterie:

vstupní napětí:

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 135-1350 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
jmenovitý výkon (W)1350 W
jmenovitý výkon (VA)1500 VA
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets8 IEC 60320 C13
počet jednotek rámů3U
typ baterieLi-Ion (Iont lithia)
součást výrobkuCD se softwarem
Komunikační kabel
Disk CD s dokumentací
Instalační příručku
Odnímatelná podpěra
Kabel USB
Záruční karta
Obecné
product web sub-familyIont lithia
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška12,8 cm
šířka43,2 cm
hloubka59 cm
hmotnost přístroje30,53 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimRack-mounted with kit
two post mountable0
USB compatibleYes
montážní polohaSvislá
Vstup
frekvence sítě40...70 Hz auto-snímání
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)1350 W
harmonické zkresleníMéně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
činitel výkyvu3:1
TopologieOnline s dvojí konverzí
Druh průběhuSinusoida
bypass typeVestavěný bypass
Maximum configurable power in VA1500 VA
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
EAC
RCM
VDE
označeníOznačení CE
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
úroveň hluku50 dBA
tepelné ztráty450 Btu/h
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení6 H
napětí baterie48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)103 W rated
Battery power in VAH585 VAh capacity
622 VAh runtime
životnost baterie5…10 rok
battery optionXBP48RM1U-LI 1 1243 VAh
XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh
XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh
XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Možnost prodloužení doby chodu1
Komunikace a správa
volné sloty0
Předinstalované karty SmartSlot™Network management card 2 with environmental monitoring
Řídicí panelMultifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozorněníAkustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínáníAno
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu340 J
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)46,86 kg
Výška balení 144,5 cm
Šířka balení 160 cm
Délka balení 185 cm
Počet výrobků v balení 36
Záruční lhůta
Záruka5 let na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.