



APC Smart-UPS SRT 96 V 3 kVA – Sada baterií
SRT96BP
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
typ baterie | Olověná baterie |
---|---|
součást výrobku | Disk CD s dokumentací Uživatelská příručka Záruční karta |
barva | Černá |
---|---|
výška | 43,2 cm |
šířka | 8,5 cm |
hloubka | 59,4 cm |
hmotnost přístroje | 40,6 kg |
montážní režim | Rack-mounted with kit |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
Prázdné pozice baterií | 0 |
---|---|
Předinstalované baterie | 0 |
napětí baterie | 96 V |
Počet bateriových modulů | 2 |
Náhradní baterie | APCRBC152 |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 23,9 cm |
Šířka balení 1 | 83,1 cm |
Délka balení 1 | 59,9 cm |
Hmotnost balení 1 | 44,5 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.