Počet videí: 5
APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
SRT5KXLI
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 450-4500 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
jmenovitý výkon (W) | 4500 W |
jmenovitý výkon (VA) | 5000 VA |
nb of power socket outlets | 6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Komunikační kabel Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpěra Teplotní čidlo Kabel USB Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 43,2 cm |
šířka | 13 cm |
hloubka | 71,94 cm |
hmotnost přístroje | 54,43 kg |
montážní poloha | Čelní |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frekvence sítě | 40...70 Hz auto-snímání |
---|---|
number of input connectors | 1 Připojení na svorkovnici třížílový (1PH+N+G) |
rozsah vstupního napětí | 100...275 V adjustable (half load) |
Max. nastavitelný výkon (W) | 4500 W |
---|---|
harmonické zkreslení | Méně než 2 % |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
činitel výkyvu | 3:1 |
Topologie | Online s dvojí konverzí |
Druh průběhu | Sinusoida |
bypass type | Interní bypass (automatický i manuální) |
Maximum configurable power in VA | 5000 VA |
certifikace výrobku | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
označení | Označení CE |
normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
úroveň hluku | 55 dBA |
tepelné ztráty | 931 Btu/h |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 2 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 1,5 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
napětí baterie | 192V |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 560 W rated |
Battery power in VAH | 845 VAh runtime |
životnost baterie | 3…5 rok |
battery option | SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh |
Možnost prodloužení doby chodu | 1 |
volné sloty | 1 |
---|---|
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 3 with environmental monitoring |
Řídicí panel | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
Zvukové upozornění | Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události |
Nouzové vypínání | Ano |
Energie rázu | 480 J |
---|
Hmotnost balení (libry) | 63,6 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 33 cm |
Šířka balení 1 | 61 cm |
Délka balení 1 | 96 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 6 |
Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.