Naše značky

APC Smart-UPS 750 VA pro stojan nebo věž, LCD, 230 V se síťovou kartou

SMX750INC

vstupní napětí:

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 60-600 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
jmenovitý výkon (W)600 W
jmenovitý výkon (VA)750 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
nb of power socket outlets8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
počet jednotek rámů2U
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuCD se softwarem
Disk CD s dokumentací
Instalační příručku
Skříňové instalační konzole
Signalizační kabel Smart UPS RS-232
Teplotní čidlo
Kabel USB
Obecné
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška8,9 cm
šířka43,2 cm
hloubka49 cm
hmotnost přístroje22 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceLower
montážní režimMontáž na rám
two post mountable1
USB compatibleYes
Vstup
rozsah vstupního napětí151...302 V nastavitelná
160...286 V
frekvence sítě50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Výstup
harmonické zkresleníMenší než 5 %
Maximum configurable power in VA750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)600 W
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuSinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
EAC
RCM
VDE
normyEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
Okolní
úroveň hluku40 dBA
tepelné ztráty69 Btu/h
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
provozní teplota0…40 °C
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
relativní vlhkost0…95 %
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
Možnost prodloužení doby chodu1
Předinstalované baterie1
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení3 H
Počet bateriových modulů1
Ochrana proti stejnosměrnému přepětí60 A
životnost baterie3…5 rok
Battery power in VAH312 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)104 W rated
battery optionSMX48RMBP2U 1 938 VAh
SMX48RMBP2U 2 1563 VAh
SMX48RMBP2U 3 2188 VAh
SMX48RMBP2U 4 2813 VAh
SMX48RMBP2U 5 3438 VAh
Komunikace a správa
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Řídicí panelLuminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínáníAno
Předinstalované karty SmartSlot™Network management card 2 with environmental monitoring
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu645 J
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)26,44 kg
Výška balení 124,6 cm
Šířka balení 158,9 cm
Délka balení 162 cm
Počet výrobků v balení 38
Záruční lhůta
Záruka3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.