





+ 6
Počet videí: 5
APC Smart-UPS X 2200VA konvertibilní mezi mělkou věží a stojanem, LCD 200-240 se síťovou kartou
SMX2200HVNC
typ baterie:
Max. nastavitelný výkon (W):
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 198-1980 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 208 V 230 V |
Other Output Voltage | 208 V 220 V 240 V |
jmenovitý výkon (W) | 1980 W |
jmenovitý výkon (VA) | 2200 VA |
plug standard | BS1363A britský IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19 |
počet jednotek rámů | 4U |
délka kabelu | 2,00 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Teplotní čidlo Kabel USB Karta pro řízení přes web/SNMP |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 43,2 cm |
šířka | 17,8 cm |
hloubka | 48,3 cm |
hmotnost přístroje | 38,56 kg |
montážní poloha | Čelní |
mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
rozsah vstupního napětí | 140...280 V |
---|---|
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
harmonické zkreslení | Menší než 5 % |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 1980 W |
Doba přepnutí | Typická 6 ms : maximální 10 ms |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Sinusoida |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
certifikace výrobku | CE CSA EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
normy | EN 50091-1 EN 50091-2 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 FCC část 15 třída A IEC 60950 UL 1778 |
úroveň hluku | 55 dBA |
---|---|
tepelné ztráty | 150 Btu/h |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
provozní teplota | 0…40 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
relativní vlhkost | 0…95 % |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Možnost prodloužení doby chodu | 1 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
životnost baterie | 3…5 rok |
Battery power in VAH | 702 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 233 W rated |
battery option | SMX120BP 1 2106 VAh SMX120BP 2 3510 VAh SMX120BP 3 4914 VAh SMX120BP 4 6318 VAh SMX120BP 6 9126 VAh SMX120BP 8 11934 VAh SMX120BP 10 14742 VAh |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
---|---|
Řídicí panel | Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
Nouzové vypínání | Ano |
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring |
Energie rázu | 645 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 5 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Hmotnost balení (libry) | 47,63 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 33 cm |
Šířka balení 1 | 58,6 cm |
Délka balení 1 | 63,3 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 6 |
Hmotnost balení 3 | 387,88 kg |
Výška balení 3 | 110,49 cm |
Šířka balení 3 | 121,92 cm |
Délka balení 3 | 78,74 cm |
Počet výrobků na paletě | 2 |
Vrstvy na paletu | 4 |
Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Položky obvykle koupené současně
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.