





+ 2
Počet videí: 5
APC Smart-UPS X 1500VA stojan/věž LCD 230V se síťovou kartou
SMX1500RMI2UNC
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 120-1200 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 1200 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1500 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
počet jednotek rámů | 2U |
délka kabelu | 1,83 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Odnímatelná podpěra Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Kabel USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Network card pre-installed |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 8,9 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 49 cm |
hmotnost přístroje | 24,82 kg |
mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
spínací proudová schopnost | 10 A |
---|---|
rozsah vstupního napětí | 151...302 V nastavitelná 160...286 V |
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
harmonické zkreslení | Menší než 5 % |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 1200 W |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Sinusoida |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
certifikace výrobku | C-Tick CE VDE EAC |
---|---|
normy | EN 50091-1 EN 50091-2 |
úroveň hluku | 40 dBA |
---|---|
tepelné ztráty | 133 Btu/h |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
provozní teplota | 0…45 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
relativní vlhkost | 0…95 % |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
životnost baterie | 3…5 rok |
Battery power in VAH | 311 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 103 W rated |
battery option | SMX48RMBP2U 1 933 VAh SMX48RMBP2U 2 1555 VAh SMX48RMBP2U 3 2177 VAh SMX48RMBP2U 4 2800 VAh SMX48RMBP2U 5 3421 VAh |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení |
---|---|
Řídicí panel | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
Nouzové vypínání | Ano |
volné sloty | 0 |
Předinstalované karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring |
Energie rázu | 645 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 5 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Hmotnost balení (libry) | 30 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 24,6 cm |
Šířka balení 1 | 58,9 cm |
Délka balení 1 | 62 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 8 |
Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.