






APC Smart-UPS X 120 V – Externí sada baterií, stojan/věž
SMX120BP
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
---|
počet jednotek rámů | 4U |
---|---|
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Instalační příručku Skříňové instalační konzole |
barva | Černá |
---|---|
výška | 43,2 cm |
šířka | 17,8 cm |
hloubka | 48,3 cm |
hmotnost přístroje | 60,91 kg |
montážní režim | Montáž na rám |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Počet bateriových bloků v řetězci | 10 |
---|---|
montáž zařízení | Uzavřený zásobník baterie |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Počet bateriových modulů | 2 |
napětí baterie | 120 V |
Náhradní baterie | APCRBC143 |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 33 cm |
Šířka balení 1 | 58,6 cm |
Délka balení 1 | 63,3 cm |
Hmotnost balení 1 | 65,45 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.