Naše značky

APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, věžový, 230V, 6x IEC C13 zásuvka, SmartSlot, AVR, LCD

SMT750I

montážní režim:

notification_ok
notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůtaObvykle dodávka do 2 týdnů
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 50-500 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
jmenovitý výkon (W)500 W
jmenovitý výkon (VA)750 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
output connection type6 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
délka kabelu1,83 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuKabel USB
Disk CD s dokumentací
Signalizační kabel Smart UPS RS-232
Obecné
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
RedundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška15,75 cm
šířka13,8 cm
hloubka35,81 cm
hmotnost přístroje13,18 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleYes
Vstup
rozsah vstupního napětí151...302 V nastavitelná
160...280 V
frekvence sítě50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Výstup
harmonické zkresleníMenší než 5 % při plném zatížení
Maximum configurable power in VA750 VA
Max. nastavitelný výkon (W)500 W
Doba přepnutíTypická 4 ms : maximální 8 ms
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuSinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí
57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
EAC
RCM
VDE
StandardyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolní
úroveň hluku40 dBA
Tepelné ztráty90 Btu/h
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
provozní teplota0…40 °C
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
relativní vlhkost0…95 %
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Možnost prodloužení doby chodu0
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení3 H
Počet bateriových modulů1
životnost baterie3…5 rok
"Náhradní baterie"RBC48action_new_window
Battery power in VAH146 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)49 W rated
Komunikace a správa
funkce alarmuUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
funkce alarmuMultifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínáníVolitelné
volné sloty1
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu540 J
FiltraceNepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30,1 cm
Package 1 Width27,8 cm
Package 1 Length49,9 cm
Package 1 Weight14,23 kg
Unit Type of Package 2PAL
Number of Units in Package 232
Package 2 Height130,6 cm
Package 2 Width100 cm
Package 2 Length120 cm
Package 2 Weight464 kg
SCC14731304269069
Záruční lhůta
Záruka3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.