



Počet videí: 5
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, montáž do stojanu 2U, 120V, 6x zásuvka NEMA 5-15R, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1000RM2U
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 70-700 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
jmenovitý výkon (W) | 700 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1000 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
nb of power socket outlets | 6 NEMA 5-15R |
počet jednotek rámů | 2U |
délka kabelu | 2,44 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Kabel USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 8,9 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 45,7 cm |
hmotnost přístroje | 28,18 kg |
montážní poloha | Čelní |
mounting preference | Lower |
montážní režim | Montáž na rám |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
rozsah vstupního napětí | 75...154 V nastavitelná 82...144 V |
---|---|
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
činitel výkyvu | Do 5 : 1 |
---|---|
harmonické zkreslení | Menší než 5 % |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 700 W |
Doba přepnutí | Typická 4 ms : maximální 8 ms |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Sinusoida |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
certifikace výrobku | CSA |
---|---|
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 150000 USD |
normy | FCC část 15 třída A UL 1778 |
úroveň hluku | 45 dBA |
---|---|
tepelné ztráty | 56 Btu/h |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
provozní teplota | 0…40 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
relativní vlhkost | 0…95 % |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
životnost baterie | 4…6 rok |
Battery power in VAH | 336 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 112 W rated |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
---|---|
Řídicí panel | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
Nouzové vypínání | Volitelné |
volné sloty | 1 |
Energie rázu | 459 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Hmotnost balení (libry) | 31,45 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 25,1 cm |
Šířka balení 1 | 59,4 cm |
Délka balení 1 | 60,3 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 8 |
Záruka | 3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.