

Stažení sady StruxureWare Operations 7.1
SFSXWOPS71
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 0,3 cm |
Package 1 Width | 0,3 cm |
Package 1 Length | 0,3 cm |
Package 1 Weight | 0,05 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.