Počet videí: 5
APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, Lithium-ion, Rackmount 1U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, Short Depth
SCL500RMI1UNC
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
+ Lifecycle Services
Specifikace
Představení | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 40-400 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 400 W |
jmenovitý výkon (VA) | 500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 IEC 60320 C13 |
počet jednotek rámů | 1U |
typ baterie | Li-Ion (Iont lithia) |
součást výrobku | Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Kabel USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Iont lithia |
redundant | No |
barva | Černá se stříbrným předním rámem |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 23,2 cm |
hmotnost přístroje | 4,1 kg |
upevnění | Podlaha Nástěnná |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
rozsah vstupního napětí | 208...253 V |
---|---|
frekvence sítě | 47...63 Hz |
harmonické zkreslení | Menší než 5 % |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 500 VA |
Max. nastavitelný výkon (W) | 400 W |
Doba přepnutí | Typická 6 ms : maximální 10 ms |
Druh průběhu | Sinusoida |
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí |
certifikace výrobku | C-Tick CE EAC |
---|---|
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 150000 USD |
označení | GS Mark |
normy | IEC 60950 IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2 UL 1973 |
úroveň hluku | 45 dBA |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...6561 ft |
provozní teplota | 0…40 °C |
teplota okolí pro uskladnění | -10…40 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…14999,82 m |
relativní vlhkost | 10…90 % nekondenzující |
Relativní vlhkost při uskladnění | 10…90 % nekondenzující |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 3 H |
battery design life | 5…10 rok |
životnost baterie | 8…10 rok |
Battery power in VAH | 30 VAh runtime |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 10 W rated |
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba |
---|---|
Řídicí panel | Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií |
volné sloty | 0 |
Energie rázu | 510 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449 |
Hmotnost balení (libry) | 6,49 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 16,8 cm |
Šířka balení 1 | 59 cm |
Délka balení 1 | 33,7 cm |
Záruka | 5 let na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V šetření
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.