Naše značky

APC Smart-UPS SC 620VA 230V

SC620I

vstupní napětí:

notification_ok
notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníAPC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 39-390 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)390 W
jmenovitý výkon (VA)620 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
nb of power socket outlets3 IEC 320 C13
1 IEC 320 C13 surge
2 IEC Jumpers
počet jednotek rámů0U
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuCD se softwarem
Signalizační kabel Smart UPS RS-232
Uživatelská příručka
Obecné
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
product web sub-familyEntry level
redundantNo
Fyzický
barvaŠedá
výška16,8 cm
šířka11,9 cm
hloubka37,5 cm
hmotnost přístroje12,27 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
rozsah vstupního napětí195...265 V
frekvence sítě50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Výstup
Maximum configurable power in VA620 VA
Max. nastavitelný výkon (W)390 W
Doba přepnutíObvykle 2 ms
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
výstupní frekvence50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
CE
EAC
GOST
VDE
VCCI
Okolní
úroveň hluku45 dBA
tepelné ztráty70 Btu/h
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
provozní teplota0…40 °C
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
relativní vlhkost0…95 %
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
napětí baterie12 V
Možnost prodloužení doby chodu0
kapacita baterie12,0 Ah
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení5 H
Počet bateriových modulů1
životnost baterie3…5 rok
"Náhradní baterie"RBC4action_new_window
Battery power in VAH132 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)26 W rated
Komunikace a správa
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Řídicí panelLuminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
volné sloty0
Přepěťová ochrana a filtrace
Data line protectionOchrana modemu/faxu/DSL/10-100 Base-T RJ45
Energie rázu320 J
FiltraceNepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,7 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)13,18 kg
Výška balení 131,8 cm
Šířka balení 126,2 cm
Délka balení 150,8 cm
Počet výrobků v balení 312
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.