Naše značky

APC Smart-UPS SC 420VA 230V

SC420I

notification_ok
notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníAPC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 26-260 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)260 W
jmenovitý výkon (VA)420 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
output connection type3 IEC 320 C13
1 IEC 320 C13 surge
2 IEC Jumpers
počet jednotek rámů0U
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuUživatelská příručka
Signalizační kabel Smart UPS RS-232
CD se softwarem
Obecné
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
product web sub-familyEntry level
RedundantNo
Fyzický
barvaŠedá
výška16,8 cm
šířka11,9 cm
hloubka36,8 cm
hmotnost přístroje9,09 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
rozsah vstupního napětí195...265 V
frekvence sítě50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Výstup
harmonické zkresleníMenší než 5 % při plném zatížení
Maximum configurable power in VA420 VA
Max. nastavitelný výkon (W)260 W
Doba přepnutíTypická 6 ms : maximální 10 ms
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí
57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
EAC
GOST
NOM
VDE
VCCI
StandardyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Okolní
úroveň hluku45 dBA
Tepelné ztráty50 Btu/h
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
provozní teplota0…40 °C
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
relativní vlhkost0…95 %
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
napětí baterie12 V
Možnost prodloužení doby chodu0
kapacita baterie7,0 Ah
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení3 H
Počet bateriových modulů1
životnost baterie3…5 rok
"Náhradní baterie"RBC2action_new_window
Battery power in VAH84 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)28 W rated
Komunikace a správa
funkce alarmuUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
funkce alarmuLuminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
volné sloty0
Přepěťová ochrana a filtrace
Ochrana datové linkyOchrana modemu/faxu/DSL/10-100 Base-T RJ45
Energie rázu320 J
FiltraceNepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,7 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height31,8 cm
Package 1 Width26,2 cm
Package 1 Length50,8 cm
Package 1 Weight10,23 kg
Unit Type of Package 2PAL
Number of Units in Package 232
Package 2 Height141 cm
Package 2 Width100 cm
Package 2 Length120 cm
Package 2 Weight339,3 kg
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.