




APC Essential SurgeArrest, 5 zásuvek 230V, Francie
PM5-FR
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
délka kabelu | 1,83 m |
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Uživatelská příručka |
barva | Bílá |
---|---|
výška | 5,6 cm |
šířka | 37 cm |
hloubka | 7,3 cm |
hmotnost přístroje | 0,62 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
vstupní výkon | 2300 W |
---|---|
frekvence sítě | 50 Hz |
standard zástrčky | Francouzský/belgický |
Maximální vstupní proud | 10 A |
spínací proudová schopnost | 10 A |
počet výstupních napájecích zásuvek | 5 |
---|---|
Outlet standard deviation | Francouzský/belgický |
certifikace výrobku | CE |
---|---|
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 50000 eur |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...50000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Reakční doba na přepětí typu NM (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
Potlačení šumu podle EMI/RFI (100 kHz až 10 MHz) | 40 dB |
Peak current | 24 kAcommon mode |
Energie rázu | 918 J |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 5,8 cm |
Šířka balení 1 | 40,5 cm |
Délka balení 1 | 13 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,74 kg |
SCC14 | 10731304313929 |
Záruka | Životnost (pouze státy EU) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Prohlédnout si další položky
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.