Naše značky

IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 32A IEC309 320CM

PDM3532IEC-3P-320

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle se dodává do 3 týdnů
Základní popis
Main Input Voltage400 V 3 fáze
Main Output Voltage230 V
400 V 3 fáze
součást výrobkuInstalační příručku
Fyzický
barvaŠedá
výška15,2 cm
šířka43,2 cm
hloubka40,6 cm
hmotnost přístroje2,69 kg
Vstup
frekvence sítě50 Hz
Max line current32 A
Výstup
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi32 A
Number of power socket outlets1 IEC 309 32 A
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
VDE
Okolní
provozní teplota0…30 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
teplota okolí pro uskladnění0…40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
Jednotky balení
Typ balení 1Db
Počet jednotek v balení 11
Výška balení 115,2 cm
Šířka balení 140,6 cm
Délka balení 143,2 cm
Hmotnost balení 13,6 kg
Záruční lhůta
Záruka1 rok na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left

Směrnice EU RoHS

V šetření

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.