






+ 3
APC Modul rozvodu napájení IT, 3pólový, 5vodičový 16A IEC309 200 cm
PDM3516IEC-200
Specifikace
Představení | Z výroby sestavené a testované napájecí moduly zahrnují jistič, napájecí kabel, připojení napájení a monitorování obvodu. Automatická detekce modulů modulární jednotkou PDU zkracuje dobu instalace na minimum. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle se dodává do 3 týdnů |
Main Input Voltage | 400 V 3 fáze |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V 3 fáze |
součást výrobku | Instalační příručku |
barva | Šedá |
---|---|
výška | 15,2 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 40,6 cm |
hmotnost přístroje | 1,59 kg |
frekvence sítě | 50 Hz |
---|---|
Max line current | 16 A |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 16 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 309 16 A |
certifikace výrobku | CE VDE |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 15,2 cm |
Šířka balení 1 | 40,6 cm |
Délka balení 1 | 43,2 cm |
Hmotnost balení 1 | 2,5 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V šetření
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.