

4pólový jistič, 125A, typ T3 pro Symmetra PX250/500kW
PD4P125AT3B
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle se dodává do 6 týdnů |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 fáze 400 V 3 fáze |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V 3 fáze 400 V 3 fáze |
Output connector type | Připojení na svorkovnici 4žilový (3PH + N) 1 |
součást výrobku | Uživatelská příručka |
výška | 22,9 cm |
---|---|
šířka | 20,3 cm |
hloubka | 16,5 cm |
hmotnost přístroje | 1,82 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Max line current | 125 A |
---|---|
frekvence sítě | 50 Hz 60 Hz |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 125 A |
---|
certifikace výrobku | CE UL listed |
---|
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...3333 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…40 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…4572,00 m |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 22,9 cm |
Šířka balení 1 | 16,5 cm |
Délka balení 1 | 20,3 cm |
Hmotnost balení 1 | 2,68 kg |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.