

Actassi - 19" 1U pevná plná police hl.800
NSYBBF1U60P
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Power Management |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 4 týdnů |
výrobková řada | Actassi |
---|---|
typ produktu nebo součásti | Pevná perfor. police |
příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro upevnění |
barva | Šedá (RAL 7035) |
kompatibilní řada | Actassi VDS Actassi VDA |
---|---|
materiál | Ocelový plech |
montážní poloha | Mezi rám a zadní 19" stojiny |
upevnění | Přímé upevnění |
počet jednotek rámů | 1U |
přizpůsobení montáže | Nastav. od -100 do + 50 mm, v krocích po 25 mm |
trvalé dovolené zatížení | 100 kg |
vzdálenost mezi středy | 458 mm |
počet jednotek rámů | 29U 47U 42U 33U 38U 24U |
popis rozváděče/skříně | Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Enclosure width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Enclosure width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm |
hloubka | Rám: 600 mm |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 5 cm |
Šířka balení 1 | 47 cm |
Délka balení 1 | 61 cm |
Hmotnost balení 1 | 4,23 kg |
Typ balení 2 | PAL |
Počet jednotek v balení 2 | 60 |
Výška balení 2 | 87 cm |
Šířka balení 2 | 100 cm |
Délka balení 2 | 122 cm |
Hmotnost balení 2 | 267 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.