


Monitor místnosti NetBotz 455 (s napájením PoE 120/240V)
NBWL0456A
Výroba ukončena:15 prosinec 2021
Blíží se ukončení servisní podpory:07 leden 2025
Doporučené náhradní produkty
Specifikace
Představení | Nabízí integrované kamery a senzory (teplota, vlhkost, proudění vzduchu, rosný bod, pohyb kamery). Podporuje 3 další externí sadu kamer, 2 sady senzorů a až 16 univerzálních senzorů. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
typ komunikačního rozhraní | DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SNMP v3 SOCKS TCP/IP |
---|---|
součást výrobku | Instalační příručku Kabel USB Nástěnné konzole |
Počet portů univerzálních senzorů | 3 |
---|---|
Počet podporovaných sad senzorů | 2 |
Počet podporovaných univerzálních senzorů | 16 |
Počet podporovaných kamer | 4 |
výška | 24,2 cm |
---|---|
šířka | 23 cm |
hloubka | 19,7 cm |
hmotnost přístroje | 0,82 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
provozní teplota | 0…45 °C |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
relativní vlhkost | 0…95 % |
teplota okolí pro uskladnění | -15…65 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
typ komunikační sítě | Konektor RJ-45 10/100 Base-T |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 38 cm |
Šířka balení 1 | 35,9 cm |
Délka balení 1 | 42,6 cm |
Hmotnost balení 1 | 2,53 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V šetření
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
NBWL0456A nahrazuje: