

Počet videí: 5
Držák pro montáž do stojanu na sadu s kamerou NetBotz Camera Pod 160
NBAC0302
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Představení | Montážní držák pro připevnění sady kamer NetBotz do stojanu. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle dodávka do 2 týdnů |
součást výrobku | Montážní hardware |
---|
výška | 6,4 cm |
---|---|
šířka | 7,9 cm |
hloubka | 10,5 cm |
hmotnost přístroje | 0,43 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
provozní teplota | 0…45 °C |
---|---|
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
relativní vlhkost | 0…95 % |
teplota okolí pro uskladnění | -15…65 °C |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
Hmotnost balení (libry) | 0,6 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 6,2 cm |
Šířka balení 1 | 24,8 cm |
Délka balení 1 | 18,1 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje olovo
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.