

Počet videí: 5
Napájecí adaptér pro notebook Fujitsu LifeBook řada 529, 530, 531, 535, 555, 565, 635
LPAFJ1I
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet kabelů | 1 |
---|
výška | 22,86 cm |
---|---|
šířka | 6,99 cm |
hloubka | 13,97 cm |
hmotnost přístroje | 0,23 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
certifikace výrobku | CE |
---|---|
normy | ISO 9001 |
Hmotnost balení (libry) | 0,45 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 22,86 cm |
Šířka balení 1 | 6,99 cm |
Délka balení 1 | 13,97 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.