Naše značky

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)

LE1200I

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)1200 W
jmenovitý výkon (VA)1200 VA
plug standardIEC 60320 C14
součást výrobkuUživatelská příručka
Fyzický
barvaBéžová
výška11,6 cm
šířka21,4 cm
hloubka14,1 cm
hmotnost přístroje4,2 kg
mounting preferenceLower
montážní režimNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě47...63 Hz
rozsah vstupního napětí160...290 V
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)1200 W
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuC-Tick
CE
GOST
normyEN 55024
EN 60950
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Baterie a doba běhu
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu300 J
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)4,5 kg
Výška balení 117,5 cm
Šířka balení 127,3 cm
Délka balení 120,7 cm
SCC1410731304197932
Počet výrobků v balení 24
Hmotnost balení 219,05 kg
Délka balení 2424,94 mm
Počet výrobků v balení 364
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Směrnice EU RoHS

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.