Naše značky

Galaxy VS UPS 20kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS20KRHS

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníHighly efficient, easy-to-deploy 20kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Dodací lhůtaObvykle dodávka do 2 týdnů
Základní popis
Main Input Voltage3 fáze
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 V 3 fáze
Other Output Voltage380 V
415 V
jmenovitý výkon (W)20 kW
jmenovitý výkon (VA)20 kVA
typ baterieExterní bateriový systém
Li-Ion (Iont lithia)
VRLA
součást výrobkuPrachový filtr
EcoStruxure IT ready (UPS)
Instalační příručku
Integrovaná správa sítě
Napájecí moduly instalované při dodávce
Služba spouštění
Obecné
Přípustná odchylka napětí při přemostění+/- 10 %
RedundantYes
Fyzický
barvaBílá
výška148,5 cm
šířka52,1 cm
hloubka84,7 cm
hmotnost přístroje250 kg
Vstup
frekvence sítě40...70 Hz
rozsah vstupního napětí340...460 V 400 V
Maximální vstupní proud30 A
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)65 kA
Celkové vstupní harmonické zkresleníMéně než 5 % pro plnou zátěž
load power factorOd 0,7 vedoucí k prodlevě 0,7 bez jakéhokoli zhoršení
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)20 kW
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50 Hz synchr. se sítí
60 Hz synchr. se sítí
50 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz nesynchr.
60 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 60 Hz nesynchr.
činitel výkyvu2,5
Druh průběhuSinusoida
tolerance výstupního napětí+/-1% after 50ms
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí< 1% linear load and < 5% non-linear load
Provoz při přetížení10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
bypass typeVestavěný statický bypass
Maximum configurable power in VA20 kVA
Vyhovuje normám
normyEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCC část 15 třída A
IEC 60721-4-2 Úroveň 2M2
UL 1778 5. edice
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3300 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění10…80 % nekondenzující
úroveň hluku68 dBA
Tepelné ztráty2170 Btu/h
stupeň krytí IPIP21
Baterie a doba běhu
napětí baterie384-576VDC
Napětí baterie při vybití307 V DC
Maximální proud baterie při vybití68 A
Komunikace a správa
funkce alarmuUživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
funkce alarmuAkustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height168 cm
Package 1 Width99 cm
Package 1 Length64 cm
Package 1 Weight250 kg
Záruční lhůta
Záruka1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.