
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj




Specifikace
Představení | Poskytuje jeden bod pro nouzové vypnutí zařízení až pro osm zařízení APC InfraStruXure a jedno zařízení jiného výrobce |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet kabelů | 1 |
---|---|
součást výrobku | Uživatelská příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 22,6 cm |
šířka | 25,1 cm |
hloubka | 6,6 cm |
hmotnost přístroje | 2,9 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
certifikace výrobků | Registrováno cUL UL listed |
---|
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -5…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…3048,00 m |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 30,5 cm |
Šířka balení 1 | 12,7 cm |
Délka balení 1 | 30,5 cm |
Hmotnost balení 1 | 3,14 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V souladu
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.