Počet videí: 5
EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, (30) C13 & (6) C19;IEC309
EPDU1232SX3620
+ Lifecycle Services
Specifikace
Main Input Voltage | 3 fáze |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | IEC 60309 32 A 3F+N+PE |
barva | Černá |
---|---|
výška | 1794 mm |
šířka | 55 mm |
hloubka | 62 mm |
hmotnost přístroje | 8,28 kg |
montážní poloha | Boční |
montážní poloha | Svislá |
input current limits | 32 A |
---|---|
Kapacita zátěže | 22 kW |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
standard zástrčky | IEC 60309 |
number of power socket outlets | 30 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
---|
certifikace výrobku | CE EAC RCM TÜV |
---|
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...3000 m |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
Počet jednotek v balení | 1 |
---|---|
Hmotnost balení (libry) | 9,56 kg |
Výška balení 1 | 1,95 m |
Šířka balení 1 | 160 mm |
Délka balení 1 | 110 mm |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.