Naše značky

Easy PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19;IEC309

EPDU1132B

arrow2_down
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage230 V
plug standardIEC 60309 32 A 2F+E
počet jednotek rámů0U
délka kabelu3,00 m
počet kabelů1
součást výrobkuInstalační příručku
Sada pro montáž bez nářadí
Svislé montážní držáky
Fyzický
barvaČerná
výška117,5 cm
šířka6,2 cm
hloubka4,44 cm
hmotnost přístroje3,58 kg
montážní polohaBoční
mounting preferenceNo preference
montážní režimMontáž na rám
Vstup
input current limits32 A
Kapacita zátěže7360 VA
frekvence sítě50/60 Hz
Výstup
number of power socket outlets20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
TÜV
Okolní
provozní teplota0…45 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…9144,00 m
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)4,36 kg
Výška balení 1132 cm
Šířka balení 116 cm
Délka balení 111 cm
Záruční lhůta
Záruka1 rok na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Směrnice EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.