Počet videí: 5
Easy PDU,Basic,ZeroU,16A,230V,(14) SCHUKO
EPDU1116B-SCH
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | Schuko CEE 7 / EU1-16P |
počet jednotek rámů | 0U |
délka kabelu | 3,00 m |
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Instalační příručku Sada pro montáž bez nářadí Svislé montážní držáky |
barva | Černá |
---|---|
výška | 90,2 cm |
šířka | 6,2 cm |
hloubka | 4,44 cm |
hmotnost přístroje | 1,94 kg |
montážní poloha | Boční |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
input current limits | 16 A |
---|---|
Kapacita zátěže | 3680 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 14 Schuko CEE 7 |
---|
certifikace výrobku | CE TÜV |
---|
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 2,84 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 132 cm |
Šířka balení 1 | 16 cm |
Délka balení 1 | 11 cm |
Záruka | 1 rok na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.