Počet videí: 5
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, 4 Schuko outlets
BX950MI-GR
Kompatibilní software
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 52-520 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 520 W |
jmenovitý výkon (VA) | 950 VA |
plug standard | Schuko |
nb of power socket outlets | 4 Schuko |
délka kabelu | 1,22 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | uživatelská příručka |
---|---|
max runtime | 120 min |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 16 cm |
šířka | 12 cm |
hloubka | 35,5 cm |
hmotnost přístroje | 6,1 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání |
---|---|
rozsah vstupního napětí | 140...300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,54 |
Max. nastavitelný výkon (W) | 520 W |
---|---|
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Iterační aproximace sinusového průběhu |
full load runtime | 00:01:00 480 W |
half load runtime | 00:06:30 240 W |
Maximum configurable power in VA | 950 VA |
Doba přepnutí | Typická 6 ms : maximální 10 ms |
certifikace výrobku | CE CB EAC |
---|---|
normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 50000 eur |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...3000 m |
teplota okolí pro uskladnění | -15…40 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0…3000 m |
úroveň hluku | 40 dBA |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 8 H |
napětí baterie | 12 V |
kapacita baterie | 9,0 Ah |
Battery power in VAH | 97 VAh runtime 108 VAh capacity |
životnost baterie | 3…5 rok |
Battery graph comments | Proložení křivky pro naměřená provozní data. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi v typických provozních podmínkách prostředí a bez elektrického vstupu a výstupu vyvážené odporové zátěže (PF = 1,0). |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Řídicí panel | Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií |
---|---|
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie |
Energie rázu | 273 J |
---|---|
Data line protection | Ochrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Hmotnost balení (libry) | 6,6 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 25 cm |
Šířka balení 1 | 19,7 cm |
Délka balení 1 | 43 cm |
SCC14 | 10731304410857 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.