Naše značky

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, 4 French outlets

BX950MI-FR

arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 52-520 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)520 W
jmenovitý výkon (VA)950 VA
nb of power socket outlets4 Francie
délka kabelu1,22 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
Obecné
součást výrobkuuživatelská příručka
max runtime120 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška16 cm
šířka12 cm
hloubka35,5 cm
hmotnost přístroje6,1 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí140...300 V
Input Power Factor at Full Load0,54
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)520 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
full load runtime00:01:00 480 W
half load runtime00:06:30 240 W
Maximum configurable power in VA950 VA
Doba přepnutíTypická 6 ms : maximální 10 ms
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
CB
normyEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
CE
Pravidla ochrany zařízeníŽivotnost: 50000 eur
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění-15…40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0…3000 m
úroveň hluku40 dBA
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení8 H
napětí baterie12 V
kapacita baterie9,0 Ah
Battery power in VAH97 VAh runtime
108 VAh capacity
životnost baterie3…5 rok
Battery graph commentsProložení křivky pro naměřená provozní data. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi v typických provozních podmínkách prostředí a bez elektrického vstupu a výstupu vyvážené odporové zátěže (PF = 1,0).
Možnost prodloužení doby chodu0
Komunikace a správa
Řídicí panelDiodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu273 J
Ochrana datové linkyOchrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)6,6 kg
Výška balení 125 cm
Šířka balení 119,7 cm
Délka balení 143 cm
SCC1410731304413568
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left

Směrnice EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.