Naše značky

APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BVX1200LI

arrow2_down
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 65-650 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
vstupní napětíAC 1 fáz.
Main Output Voltage230 V AC 1 fáz.
jmenovitý výkon (W)650 W
jmenovitý výkon (VA)1200 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 320 C13
délka kabelu1,22 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuUživatelská příručka
Obecné
max runtime120 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
UPS sizeWS
Fyzický
barvaČerná
výška19 cm
šířka14 cm
hloubka39 cm
hmotnost přístroje7,5 kg
upevněníPodlaha
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí140...300 V 230 V AC
cos φ0,51
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)650 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
TopologieLine interaktivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
full load runtime00:01:00 650 W
graph display1
half load runtime00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA1200 VA
Doba přepnutíTypická 6 ms : maximální 10 ms
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
CB
normyCE
EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
Pravidla ochrany zařízeníŽivotnost: 50000 eur
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění-15…40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0…3000 m
úroveň hluku40 dBA
stupeň krytí IPIP20
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení8 H
napětí baterie12 V
kapacita baterie9,0 Ah
životnost baterie2…3 rok
Možnost prodloužení doby chodu0
Komunikace a správa
Řídicí panelDiodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu273 J
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)8,5 kg
Výška balení 129,7 cm
Šířka balení 123,5 cm
Délka balení 149,5 cm
SCC1410731304404504
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left

Směrnice EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.