Počet videí: 5
APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
BVX1200LI-GR
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 65-650 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
vstupní napětí | AC 1 fáz. |
Main Output Voltage | 230 V AC 1 fáz. |
jmenovitý výkon (W) | 650 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1200 VA |
Input Connection Type | Schuko |
nb of power socket outlets | 4 Schuko |
délka kabelu | 1,22 m |
počet kabelů | 1 |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Uživatelská příručka |
max runtime | 120 min |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
UPS size | WS |
barva | Černá |
---|---|
výška | 19 cm |
šířka | 14 cm |
hloubka | 39 cm |
hmotnost přístroje | 7,5 kg |
upevnění | Podlaha |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání |
---|---|
rozsah vstupního napětí | 140...300 V 230 V AC |
cos φ | 0,54 |
Max. nastavitelný výkon (W) | 650 W |
---|---|
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí |
Topologie | Line interaktivní |
Druh průběhu | Iterační aproximace sinusového průběhu |
full load runtime | 00:01:00 650 W |
graph display | 1 |
half load runtime | 00:05:00 300 W |
Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
Doba přepnutí | Typická 6 ms : maximální 10 ms |
certifikace výrobku | CE CB |
---|---|
normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 50000 eur |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...3000 m |
teplota okolí pro uskladnění | -15…40 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0…3000 m |
úroveň hluku | 40 dBA |
stupeň krytí IP | IP20 |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 8 H |
napětí baterie | 12 V |
kapacita baterie | 9,0 Ah |
životnost baterie | 2…3 rok |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
Řídicí panel | Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií |
---|---|
Zvukové upozornění | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie |
Energie rázu | 273 J |
---|
Hmotnost balení (libry) | 8,5 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 29,7 cm |
Šířka balení 1 | 23,5 cm |
Délka balení 1 | 49,5 cm |
SCC14 | 10731304404603 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.