APC Back-UPS Pro, 1600VA/960W, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, Sine Wave, AVR, USB Type A + C ports, LCD, User Replaceable Battery
BR1600SI
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 96-960 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 960 W |
jmenovitý výkon (VA) | 1600 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 surge |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | uživatelská příručka kabel USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 26 cm |
šířka | 10 cm |
hloubka | 36,8 cm |
hmotnost přístroje | 12,1 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání |
---|---|
rozsah vstupního napětí | 176...294 V |
Maximální vstupní proud | 10 A |
spínací proudová schopnost | 10 A |
Max. nastavitelný výkon (W) | 960 W |
---|---|
výstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí |
Topologie | Line interaktivní |
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
certifikace výrobku | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
označení | GS Mark |
Standardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % nekondenzující |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % nekondenzující |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
úroveň hluku | 45 dBA |
Tepelné ztráty | 19,5 Btu/h |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 16 H |
Počet bateriových modulů | 1 |
napětí baterie | 24 V |
kapacita baterie | 9,4 Ah |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 16 W rated |
Battery power in VAH | 260 VAh runtime |
životnost baterie | 3…5 rok |
Náhradní baterie | APCRBC163 |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
funkce alarmu | Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Energie rázu | 509 J |
---|---|
Filtrace | Nepřetržité vícepólové filtrování šumu: propustnost přepěťové ochrany 10 % standardu ieee: nulová průchozí odezva: okamžitě |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 35,9 cm |
Šířka balení 1 | 48,2 cm |
Délka balení 1 | 22,3 cm |
Hmotnost balení 1 | 13,75 kg |
SCC14 | 10731304346927 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.