Naše značky

APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinewave, AVR, LCD, 8 IEC outlets (2 surge)

BR1600SI

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 96-960 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)960 W
jmenovitý výkon (VA)1600 VA
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C13 surge
typ baterieOlověná baterie
Obecné
součást výrobkuuživatelská příručka
kabel USB
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Fyzický
barvaČerná
výška26 cm
šířka10 cm
hloubka36,8 cm
hmotnost přístroje12,1 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
rozsah vstupního napětí176...294 V
Maximální vstupní proud10 A
spínací proudová schopnost10 A
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)960 W
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
TopologieLine interaktivní
Maximum configurable power in VA1600 VA
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuA-Tick
C-Tick
CE
EAC
RCM
TISI
označeníGS Mark
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost0…95 % nekondenzující
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 % nekondenzující
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
úroveň hluku45 dBA
tepelné ztráty19,5 Btu/h
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení16 H
Počet bateriových modulů1
napětí baterie24 V
kapacita baterie9,4 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)16 W rated
Battery power in VAH260 VAh runtime
životnost baterie3…5 rok
Možnost prodloužení doby chodu0
Komunikace a správa
Řídicí panelMultifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozorněníUpozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu509 J
FiltraceNepřetržité vícepólové filtrování šumu: propustnost přepěťové ochrany 10 % standardu ieee: nulová průchozí odezva: okamžitě
Data line protectionOchrana RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 Base-T
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)13,75 kg
Výška balení 135,9 cm
Šířka balení 122,3 cm
Délka balení 148,2 cm
SCC1410731304346927
Počet výrobků v balení 21
Hmotnost balení 214,61 kg
Výška balení 2228,60 mm
Šířka balení 2482,60 mm
Délka balení 2381,00 mm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Nařízení China RoHS

Prohlášení o nařízení China RoHS

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.