Naše značky

APC Back-UPS 500, UPS se strukturovaným zapojením, 230V

BH500INET

notification_ok
notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Green Premium™
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Doba provozu pro zátěž
W
information_circle
Zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.
Min.–max.: 30-300 W
Max. využívaná kapacita
information_circle
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
jmenovitý výkon (W)300 W
jmenovitý výkon (VA)500 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
output connection type4 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
délka kabelu2,44 m
počet kabelů1
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuCD se softwarem
Uživatelská příručka
Cat 6 Ethernet cable
Instalační příručku
Obecné
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Fyzický
barvaBéžová
výška37,2 cm
šířka22,5 cm
hloubka10,5 cm
hmotnost přístroje7,42 kg
montážní polohaČelní
Mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Two post mountable0
USB compatibleNo
Vstup
frekvence sítě47...63 Hz
Maximální vstupní proud4 A
spínací proudová schopnost4 A
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)300 W
výstupní frekvence47...63 Hz synchr. se sítí
TopologiePasivní
Druh průběhuIterační aproximace sinusového průběhu
Maximum configurable power in VA500 VA
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuA-Tick
C-Tick
GOST
NEMKO
StandardyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Pravidla ochrany zařízeníŽivotnost: 10000 eur
Okolní
provozní teplota0…40 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
úroveň hluku40 dBA
Baterie a doba běhu
Doba provozuView Runtime Graphaction_new_window
ÚčinnostView Efficiency Graphaction_new_window
Předinstalované baterie0
Prázdné pozice baterií0
Typická doba nabíjení8 H
Počet bateriových modulů1
napětí baterie12 V
kapacita baterie7,0 Ah
Nabíjecí výkon baterie (W)10 W rated
Battery power in VAH77 VAh runtime
životnost baterie4…6 rok
"Náhradní baterie"RBC2action_new_window
Možnost prodloužení doby chodu0
Komunikace a správa
funkce alarmuLuminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii a chyba v elektroinstalaci budovy
Dioda stavu síťového propojení
Přepěťová ochrana a filtrace
Energie rázu600 J
Jednotky balení
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height47 cm
Package 1 Width30,5 cm
Package 1 Length16,5 cm
Package 1 Weight8,41 kg
SCC1410731304206412
Záruční lhůta
Záruka2 roky (výrobní závada)
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj
Green Premium™

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
Energetická úspornost
Take-back
Průhlednost
RoHS/REACh
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.