APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 French/Belgian outlets (2 surge)
BE650G2-CP
K dispozici je "Náhradní baterie" (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Doba provozu pro zátěž WZadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení, které budou chráněny zařízením UPS. Tyto informace budou použity k odhadu doby provozu vašich zařízení během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí. Min.–max.: 40-400 W | |
---|---|
Max. využívaná kapacita Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
jmenovitý výkon (W) | 400 W |
jmenovitý výkon (VA) | 650 VA |
Input Connection Type | Francouzský/belgický |
output connection type | 6 Francouzský/belgický 2 Francouzský/belgický surge |
délka kabelu | 1,83 m |
typ baterie | Olověná baterie |
součást výrobku | Uživatelská příručka |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
barva | Černá |
---|---|
výška | 12 cm |
šířka | 13 cm |
hloubka | 36,5 cm |
hmotnost přístroje | 4 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frekvence sítě | 47...63 Hz |
---|---|
standard zástrčky | Francouzský/belgický |
rozsah vstupního napětí | 180...266 V |
Maximální vstupní proud | 6 A |
spínací proudová schopnost | 10 A |
Max. nastavitelný výkon (W) | 400 W |
---|---|
výstupní frekvence | 47...63 Hz synchr. se sítí 50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr. |
Topologie | Pasivní |
Druh průběhu | Iterační aproximace sinusového průběhu |
Graph start point | 40 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
Doba přepnutí | Typická 6 ms : maximální 10 ms |
certifikace výrobku | CE EAC |
---|---|
Standardy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Pravidla ochrany zařízení | Životnost: 100000 eur |
provozní teplota | 0…40 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…90 % |
pracovní nadmořská výška | 0...3000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…4572,00 m |
úroveň hluku | 45 dBA |
Doba provozu | View Runtime Graph |
---|---|
Účinnost | View Efficiency Graph |
Předinstalované baterie | 0 |
Prázdné pozice baterií | 0 |
Typická doba nabíjení | 16 H |
napětí baterie | 12 V |
kapacita baterie | 7,0 Ah |
Nabíjecí výkon baterie (W) | 5 W rated |
Battery power in VAH | 75 VAh runtime |
životnost baterie | 2…5 rok |
"Náhradní baterie" | APCRBC110 |
Možnost prodloužení doby chodu | 0 |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Řídicí panel | Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení |
Energie rázu | 310 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 19 cm |
Package 1 Width | 44,1 cm |
Package 1 Length | 18,6 cm |
Package 1 Weight | 4,5 kg |
SCC14 | 10731304347191 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu, 3 roky, oprava nebo výměna, pro země Evropské unie |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.