Naše značky

Datový rozvodný panel, 1U, nese po 4 rozvodných datových kabelech celkem pro 24 portů

AR8451

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
počet jednotek rámů1U
počet kabelů1
součást výrobkuInstalační příručku
Fyzický
barvaČerná
výška49,5 cm
šířka4,4 cm
hloubka2,5 cm
hmotnost přístroje0,41 kg
montážní polohaČelní
Zadní
mounting preferenceNo preference
montážní režimMontáž na rám
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)0,64 kg
Výška balení 153,3 cm
Šířka balení 110,9 cm
Délka balení 18,4 cm
SCC1410731304230639
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Nařízení REACh bez látek SVHC

notification_ok

Neobsahuje jedovaté těžké kovy

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.