
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj



Vodorovný organizátor kabelů 1U s kartáčovou lištou
AR8429
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Umožňují správné proudění vzduchu a zároveň umožňují vedení kabelů od přední k zadní stěně stojanu. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet jednotek rámů | 1U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Montážní hardware |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 48,3 cm |
hloubka | 1,5 cm |
hmotnost přístroje | 0,23 kg |
montážní poloha | Čelní Zadní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 9,9 cm |
Šířka balení 1 | 59,4 cm |
Délka balení 1 | 3,8 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,379 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.