

NetShelter WX 13U skleněné přední dveře
AR8356
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet jednotek rámů | 0U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
barva | Černá |
---|---|
výška | 65,4 cm |
šířka | 58,4 cm |
hloubka | 1,3 cm |
hmotnost přístroje | 4,55 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 71,1 cm |
Package 1 Width | 20,3 cm |
Package 1 Length | 66 cm |
Package 1 Weight | 6,14 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.