

17" zásuvka na klávesnici, béžová
AR8126A
Výroba ukončena:14 červen 2022
Za produkt AR8126A zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Představení | Zásuvná konstrukce umožňuje snadný přístup a uložení pro standardní 17” klávesnice. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
počet jednotek rámů | 1U |
---|---|
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | Instalační příručku Neobsahuje klávesnici Montážní hardware |
barva | Béžová |
---|---|
výška | 4,46 cm |
šířka | 44,16 cm |
hloubka | 30,48 cm |
hmotnost přístroje | 4,56 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | Middle |
montážní režim | Montáž na rám |
normy | EIA-310D |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,9 cm |
Package 1 Width | 57,16 cm |
Package 1 Length | 54,62 cm |
Package 1 Weight | 5,548 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.