

NetShelter SX výkonná vrchní deska o šířce 750 mm a hloubce 1 200 mm, černá
AR7212A
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
součást výrobku | Průchodky Instalační příručku |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 1,6 cm |
šířka | 72,4 cm |
hloubka | 90,8 cm |
hmotnost přístroje | 6,55 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Marking | 18 gauge roof |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 10,2 cm |
Šířka balení 1 | 112,7 cm |
Délka balení 1 | 83 cm |
Hmotnost balení 1 | 9 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.