


Děrované, dělené dveře NetShelter SX 48U šířky 600 mm, černé
AR7107
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
součást výrobku | Klika dveří Dveřní kování Instalační příručku Klíč(e) |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 218,2 cm |
šířka | 60 cm |
hloubka | 2,5 cm |
hmotnost přístroje | 10,68 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Marking | 16 gauge rear door |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 20,3 cm |
Šířka balení 1 | 226,1 cm |
Délka balení 1 | 38,1 cm |
Hmotnost balení 1 | 18 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.