


NetShelter VL 42U, šířka 600 mm, perforované, plochá dvířka, černá barva
AR7002
Výroba ukončena:14 červen 2022
Za produkt AR7002 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
barva | Černá |
---|---|
výška | 191,1 cm |
šířka | 59,7 cm |
hloubka | 3 cm |
hmotnost přístroje | 9,96 kg |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
normy | EIA-310D |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 13,2 cm |
Šířka balení 1 | 69 cm |
Délka balení 1 | 199,5 cm |
Hmotnost balení 1 | 13,003 kg |
Záruka | 5 let na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.