





+ 10
Počet videí: 3
NetShelter CX 24U, zabezpečená, zvukově izolovaná serverovna ve skříňovém krytu, mezinárodní
AR4024IA
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Představení | Specializované skříně s integrovaným chlazením, odhlučněním a distribucí napájení pro servery a síťové komponenty v kancelářských prostředích. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V 240 V |
---|---|
Main Output Voltage | 200 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 13 IEC 60320 C13 |
počet jednotek rámů | 24U |
součást výrobku | Kolečka Klíč(e) Vyrovnávací paty Jednotka rozvodu napájení pro montáž do stojanu (PDU) Boční panely Pokyny pro vybalení |
barva | Šedá Dub |
---|---|
výška | 127,5 cm |
šířka | 75 cm |
hloubka | 113 cm |
hmotnost přístroje | 154,5 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Maximální hloubka montáže | 88,01 cm |
minimum mounting depth | 72,01 cm |
rack width | 19" |
trvalé dovolené zatížení | 803,31 kg statický |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|
certifikace výrobku | TAA shoda |
---|---|
normy | EIA-310D |
Hmotnost balení (libry) | 182 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 149 cm |
Šířka balení 1 | 80 cm |
Délka balení 1 | 120 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 1 |
Záruka | 2 roky (výrobní závada) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.