Naše značky

NetShelter CX 18U barva tmavě šedá intl.

AR4018IX431

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníSpecializované skříně s integrovaným chlazením, odhlučněním a distribucí napájení pro servery a síťové komponenty v kancelářských prostředích.
Dodací lhůtaSpeciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání
Základní popis
Main Input Voltage200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
Main Output Voltage200 V
240 V
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets14 IEC 60320 C13
počet jednotek rámů18U
součást výrobkuKolečka
Instalační příručku
Klíč(e)
Vyrovnávací paty
Jednotka rozvodu napájení pro montáž do stojanu (PDU)
Boční panely
Fyzický
barvaŠedá
výška101,5 cm
šířka75 cm
hloubka113 cm
hmotnost přístroje131 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Maximální hloubka montáže80,01 cm
Minimální hloubka montáže72,01 cm
Šířka stojanu19"
trvalé dovolené zatížení828,26 kg statický
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuTAA shoda
normyEIA-310D
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)157,5 kg
Výška balení 1125 cm
Šířka balení 180 cm
Délka balení 1120 cm
Počet výrobků v balení 31
Záruční lhůta
Záruka2 roky (výrobní závada)
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Nařízení REACh bez látek SVHC

notification_ok

Neobsahuje jedovaté těžké kovy

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.