






+ 2
NetShelter CX Mini Enclosure provedení černá
AR4000MVX429
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Představení | Skříně Netshelter CX Mini jsou navrženy speciálně pro použití v malých kancelářích s jedním až dvěma servery, síťovým hardwarem a periferními zařízeními. Nabízí spojení výrazné zvukové izolace a dostačující tepelné kapacity s výjimečnou spolehlivostí a ucelenou konstrukcí připravenou k okamžitému zapojení. Skříň CX Mini, která je navržena pro servery ve věžovém provedení, lze pomocí stojanové sady o velikosti 12U (AR4000MV12U) přizpůsobit pro servery ve stojanovém provedení. Výsledný stojan standardu EIA má pak hloubku 600 mm. |
---|---|
Dodací lhůta | Speciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání |
Main Input Voltage | 100 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V |
---|---|
Input Connection Type | NEMA 5-15P IEC 60320 C14 |
délka kabelu | 0,61 m |
počet kabelů | 8 |
součást výrobku | Kartáčové lišty Dveře Klíč(e) Uzamykatelná dvířka Kolečka kancelářského typu Trojzásuvka standardu IEC 2 x Ventilátor Odnímatelný uzamykatelný zadní panel Zvuková izolace Pokyny pro vybalení |
výška | 72 cm |
---|---|
šířka | 69 cm |
hloubka | 93 cm |
hmotnost přístroje | 75 kg |
barva | Černá |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Maximální hloubka montáže | 70 cm |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|
certifikace výrobku | TAA shoda |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 75 cm |
Šířka balení 1 | 98 cm |
Délka balení 1 | 74 cm |
Hmotnost balení 1 | 80 kg |
Počet jednotek v balení 3 | 1 |
Záruka | 2 roky (výrobní závada) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.