Naše značky

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 20A, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21, L620 Cord

APDU9959NA3

arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage200 V
208 V
Main Output Voltage208 V
200 V
Input Connection TypeIEC 60320 L6-20P
počet jednotek rámů0U
typ komunikačního rozhraníSNMP
Redfish
součást výrobkuInstalační příručku
Skříňové instalační konzole
Bezpečnostní příručka
Fyzický
barvaČerná
výška179,7 cm
šířka5,5 cm
hloubka4,6 cm
hmotnost přístroje5,61 kg
montážní polohaBoční
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
USB compatibleNo
Vstup
[In] jmenovitý proud16 A
Přípustné vstupní napětí100…240 V
input current limits20 A
Kapacita zátěže3300 VA
frekvence sítě50/60 Hz
Výstup
number of power socket outlets21 C13/C15
3 C19/C21
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuRegistrováno cUL
FCC část 15 třída A
PSE
normyIEC 62368-1
Okolní
provozní teplota-5…60 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Baterie a doba běhu
typ komunikační sítě10/100/1000BASE-T
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)7,86 kg
Výška balení 1200,2 cm
Šířka balení 116,5 cm
Délka balení 111,4 cm
Počet výrobků v balení 348
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left

Směrnice EU RoHS

V šetření

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.