+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3PH, 43.5kW 400V 63A or 34.6kW 415V 60A, 42 Outlets, IEC309
APDU10450SW
Za produkt APDU10450SW zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 415 V 3 fáze |
---|---|
typ produktu nebo součásti | PDU |
Typ jednotky PDU | Switched |
Main Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 60 A 3F+N+PE |
počet jednotek rámů | 0U |
délka kabelu | 1,8 m |
typ komunikačního rozhraní | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
barva | Černá |
---|---|
výška | 182,6 cm |
šířka | 5,6 cm |
hloubka | 7,5 cm |
hmotnost přístroje | 12,4 kg |
montážní poloha | Boční |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
[In] jmenovitý proud | 48 A |
---|---|
Přípustné vstupní napětí | 200…240 V 346…415 V |
Input current limits | 60 A |
Kapacita zátěže | 34600 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 21 C13/C15/C19/C21 21 C13/C15 |
---|
certifikace výrobku | TAA shoda |
---|---|
normy | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC část 15 dílčí část B |
stupeň krytí IP | IP44 |
provozní teplota | -5…60 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 211 cm |
Šířka balení 1 | 13,2 cm |
Délka balení 1 | 26,2 cm |
Hmotnost balení 1 | 19 kg |
Záruka | 3 years repair or replace |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Prohlášení o nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.