Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
+ 11
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched Metered Outlet, 3Phase, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309
APDU10350SM
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
Nařízení REACh bez látek SVHC
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.