Naše značky

APC náhradní bateriový článek #118J

APCRBC118J

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
typ baterieOlověná baterie
součást výrobkuVeškeré potřebné konektory
Příručka pro recyklaci baterií
Instalační příručku
Opakovaně využitelný obal
Fyzický
výška7,6 cm
šířka20,3 cm
hloubka58,4 cm
hmotnost přístroje22,27 kg
montážní režimNot rack-mountable
Okolní
provozní teplota0…40 °C
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
relativní vlhkost0…95 %
teplota okolí pro uskladnění-15…45 °C
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Relativní vlhkost při uskladnění0…95 %
Baterie a doba běhu
Počet bateriových bloků v řetězci10
Prázdné pozice baterií0
Předinstalované baterie0
montáž zařízeníUzavřený zásobník baterie
napětí baterie120 V
Počet bateriových modulů1
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)25,18 kg
Výška balení 122,8 cm
Šířka balení 139,3 cm
Délka balení 176,1 cm
Počet výrobků v balení 312
Záruční lhůta
Záruka30 dnů
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje jedovaté těžké kovy

notification_ok

Neobsahuje olovo

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

Informace o životním prostředí

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.